3. Válvulas de zona

Z3050Q-E+CQKX24-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3050Q-E+CQKX24-S

Z3050Q-E+CQKX24-S

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 1 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, 1x SPST, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$423.00
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
CV 1.0 ; Vmax CV 1.0
0 ; remove end-stop
Total configurado
$423.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
1 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPST
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00