- Total configurado
- $416.00
Z3050QPF-H+CQXUP-3
Actuador rotativo rápido, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 20 s, IP54
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $416.00
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
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm
Precio de lista: $103.00
Su precio: ...