- Total configurado
- $358.00
Z3050QS-H+CQX24-3
ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 2.7
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, o, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $358.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 2.7
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios