3. Válvulas de zona

Z3075Q-J+CQKB24-RR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3075Q-J+CQKB24-RR

Z3075Q-J+CQKB24-RR

ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.6 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado
Actuador montado

Precio de lista
$425.00
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
6 ; NC/FC
CV 4.6 ; Vmax CV 4.6
0 ; remove end-stop
Total configurado
$425.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.6 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00