3. Válvulas de zona

ZONE220S-35+ZONE120NO-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE220S-35+ZONE120NO-S

ZONE220S-35+ZONE120NO-S

Zone Valve (ZV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 3.5 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPST
Actuador montado

Precio de lista
$530.00
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
ZONE220S-35+ZONE120NO-S
30
1 ; NO
Total configurado
$530.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
3.5 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Transpiración
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPST
Tipo de control
On/Off
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1