• Locations
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
    • Locations
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

01APS-501



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01APS-501

01APS-501

Presostato diferencial, 0.80...4.00 inch WC [200...1000 Pa], aux. incorporado

Piezas incluidas: tubo de PVC 2 m, 2 conectores de ducto de aire (plástico), tornillos, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$110.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
aux. incorporado
Rango de medición de presión
200...1000 Pa
Rango de medición de presión
0.80...4.00 inch WC
Nota sobre la señal de salida del humidistato
Corriente de contacto máx. 1,0 A / AC 250 V
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kit de conector de conducto Para 01APS-..
Multipack 50 uds.

Precio de lista: $1,250.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Soporte de montaje Forma L para 01APS-.., Metal

Precio de lista: $10.00