2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

01APS-50U.1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01APS-50U.1

01APS-50U.1

Presostato diferencial, 0.20...2.00 inch WC [50...500 Pa], aux. incorporado
Multipack 45 uds.

Piezas incluidas: tornillos, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$4,050.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
aux. incorporado
Rango de medición de presión
50...500 Pa
Rango de medición de presión
0.20...2.00 inch WC
Nota sobre la señal de salida del humidistato
Corriente de contacto máx. 1,0 A / AC 250 V
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kit de conector de conducto Para 01APS-..
Multipack 50 uds.

Precio de lista: $1,250.00