2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

01DTS-504X



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01DTS-504X

01DTS-504X

Sensor de detección de baja temperatura interruptor, aux. incorporado, Reinicio manual

Piezas incluidas: kit de montaje con 6 soportes de montaje

Precio de lista
$428.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • escarcha
Señal de salida
aux. incorporado
Nota sobre la señal de salida del interruptor de protección antihielo
1 x SPDT (4 A @ 24 VAC/VCD)
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
EXT-TTS-M1612

EXT-TTS-M1612

Conector de conducto del cable 1/2" NPT para 22WDP-..

Precio de lista: $30.00