2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

01ST-5L3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
01ST-5L3

01ST-5L3

Sensor de temperatura de contacto pasivo, NTC10k (10k2), Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm], 3 pies 6.5 ft [2 m], 2-hilos, 1 par de cable plenum blindado, 22AWG cobre estañado, cubierta verde, -40...300°F [-40...150°C], 300 V

Incluye una correa de fijación (≤ ø 4,3" [110 mm]); se recomienda la adquisición de pasta térmica.

Precio de lista
$62.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Conexión eléctrica
3 pies
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
NTC10k (10k2)
Señal de salida pasiva de la temperatura
NTC10k (10k2)
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
Tutorial de Belimo: Instalación de sensores de temperatura de contacto

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22P-A40

A-22P-A40

Correa de fijación, con fluido térmico de contacto para tuberías ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Precio de lista: $17.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A42

A-22P-A42

Correa de fijación, con fluido térmico de contacto para tuberías ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido térmico de contacto

Precio de lista: $10.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22P-A49

A-22P-A49

Correa de fijación, para tuberías ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Precio de lista: $8.00