2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

22ADP-554



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22ADP-554

22ADP-554

Sensor de presión de aire diferencial, -0.4...10 inch WC [-100...2500 Pa], Modbus, 0...5 V, 0...10 V

Piezas incluidas: placa de montaje, tubo de PVC 2 m, 2 conectores de ducto de aire (material plástico), tacos, tornillos, sujetacables adicional, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$596.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Presión diferencial
  • Caudal
Señal de salida
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
-100...2500 Pa
Rango de medición de presión
-0.4...10 inch WC
Comunicación
Modbus RTU
Tensión de salida [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo
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
A-22AP-A01

A-22AP-A01

Conector de ducto, L 1.5", Conexión de tubo 0.2"

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22AP-A03

A-22AP-A03

Conector de ducto, L 4", Conexión de tubo 0.2"

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Kit de conector de conducto, Tubo de PVC 2 m, 2x conector de ducto de aire (material plástico) para 22ADP-..

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant App, certificado y disponible en América del Norte, Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.

Precio de lista: $390.00