2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

22DTM-5106



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22DTM-5106

22DTM-5106

Sensor de ducto de aire para CO₂ / humedad / temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 7" [180 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm], LCD

Piezas incluidas: brida de montaje, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$1,551.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • CO₂
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de CO₂
  • Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
  • Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
Rango de medición de humedad
0...100% RH
Tensión de salida [Range]
3 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
salida 0...5/10 V con puente ajustable
Modelo de visor
LCD
Longitud de la sonda
7" [180 mm]
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
Tutorial de Belimo: Instalación de sensores de calidad del aire interior de ducto de aire

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro para sustitución punta de la sonda del sensor, malla metálica, Acero inoxidable

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22D-A10

A-22D-A10

Placa de montaje Carcasa L

Precio de lista: $13.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UFLK6924

UFLK6924

Soporte de válvula RetroFIT+, para válvulas de mariposa de la serie HD
3 vías
100...150
con actuadores giratorios de Belimo

Precio de lista: $1,791.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant App, certificado y disponible en América del Norte, Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.

Precio de lista: $390.00