Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Valores medidos
-
- NO₂ (Dióxido de nitrógeno)
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Bus CAN
- Relé
- Rango de medición de temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Rango de medición de gas
- NO₂: 0...10 ppm
- Comunicación
-
- Bus CAN
- BACnet MS/TP
- Nota sobre el relé de señal de salida
-
- Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
- Véase la sección de observaciones para la capacidad del relé.
- Nota sobre la señal de salida activa
-
- Salidas analógicas: 2...10 V o 4...20 mA por defecto
- Configurable para cualquier salida (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) y con selección de mín./máx.
- Modelo de visor
- LCD