2. Sensores/Medidores
  3. Monitores de gas (Aire)

22G15-5A3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22G15-5A3

22G15-5A3

Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0...2000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2

Precio de lista
$1,546.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Valores medidos
CO₂ (Dióxido de carbono)
Señal de salida
  • BACnet
  • Bus CAN
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • Relé
Rango de medición de temperatura
-4...104°F [-20...40°C]
Rango de medición de gas
CO₂: 0...2000 ppm
Comunicación
  • Bus CAN
  • BACnet MS/TP
Nota sobre el relé de señal de salida
  • SPDT, 5 A @ AC 240 V or 4 A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe
  • Véase la sección de observaciones para la capacidad del relé.
Nota sobre la señal de salida activa
  • Salidas analógicas: 2...10 V o 4...20 mA por defecto
  • Configurable para cualquier salida (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) y con selección de mín./máx.
Modelo de visor
LCD
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
Vídeos de productos

Presentación de los monitores de gas de Belimo - Garantizando la calidad del aire y la seguridad

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Fijación

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Elementos sensores

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Teclado

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Pantalla

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Conectividad

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Funciones de alarma

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de la serie 22G de Belimo - Cumplimiento pleno de las normas UL 2075 y ULC-S588

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Detectores de gas de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Nuevos detectores de gas de Belimo - Los beneficios y las ventajas

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Monitores de gas de Belimo - Aparcamientos

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22G-A12

A-22G-A12

Carcasa a prueba de salpicaduras

Precio de lista: $449.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22G-A13

A-22G-A13

Carcasa de montaje en ducto de aire

Precio de lista: $575.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformador, 100 VA

Precio de lista: $276.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montaje alto-bajo

Precio de lista: $425.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22G-A15

A-22G-A15

Alarma visual externa,

Precio de lista: $498.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22G-A16

A-22G-A16

Alarma sonora externa

Precio de lista: $1,087.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformador, 50 VA

Precio de lista: $257.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
C-22G-50

C-22G-50

Unidad de relé, Bus CAN, 4 relés

Precio de lista: $630.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
C-22G-5A

C-22G-5A

Módulo de comunicación, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 relé, 2 salidas analógicas

Precio de lista: $968.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
C-22G-5B

C-22G-5B

Módulo de comunicación, Bus CAN, BACnet MS/TP, 2 relés

Precio de lista: $891.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
C-22G-5C

C-22G-5C

Módulo de comunicación, Bus CAN

Precio de lista: $735.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio de calibración

A-22G-A22

A-22G-A22

Kit de calibración

Precio de lista: $1,151.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-G15-003

R-G15-003

Módulo de sensor CO₂ (Dióxido de carbono), 0...2000 ppm,

Precio de lista: $684.00