2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22PDP-585A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PDP-585A

22PDP-585A

Sensor de presión diferencial para agua, 0...6.9 bar, 0...100 psi, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Cable blindado, LCD
Longitud del cable 10 ft [3 m]

Piezas incluidas: placa de montaje, tacos, tornillos

Precio de lista
$2,029.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de presión
0...6.9 bar
Rango de medición de presión
0...100 psi
Tensión de salida [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Corriente de salida [Range]
1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
Nota sobre la señal de salida activa
Salida de 0...5/10 V o 4...20 mA, seleccionable con interruptor en estado desenergizado
Modelo de visor
LCD
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
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range 2022

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Colector de 3 válvulas con soporte, para la instalación y el aislamiento de sensores de presión diferencial de tubería

Precio de lista: $766.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A-22PDP-A01

A-22PDP-A01

Stainless steel cable extension

Precio de lista: $875.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Extensión de cable 23 ft [7 m] para 22PDP-..

Precio de lista: $475.00