• Locations
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
    • Locations
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Sensores exteriores (Aire)

22UTH-550X



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22UTH-550X

22UTH-550X

Sensor exterior con protección climática y blindaje contra la radiación de calor para humedad / temperatura activo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V

Piezas incluidas: tacos, tornillos, sujetacables adicional, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$966.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Rango de medición de humedad
  • Ajustable a través de Modbus
  • Ajuste por defecto: 0...100% RH
Rango de medición de temperatura
  • Ajustable a través de Modbus
  • -5...175°F [-20...80°C]
Comunicación
Modbus RTU
Tensión de salida [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Nota sobre la señal de salida activa
salida 0...5/10 V con puente ajustable
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
Archivo
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro para sustitución punta de la sonda del sensor, malla metálica, Acero inoxidable

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant App, certificado y disponible en América del Norte, Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.

Precio de lista: $390.00