2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22WDP-514



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de presión diferencial para agua, 0…3.4 bar, 0...50 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista
$1,340.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Enchufe de Conector
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
0...10 V
Rango de medición de presión
0...3.4 bar
Rango de medición de presión
0...50 psi
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, resistencia mínima 2 kΩ
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
Vídeos de productos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22WP-A03

A-22WP-A03

Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $240.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $61.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $275.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Soporte de montaje para 22WDP-.., Metal

Precio de lista: $49.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Colector de 3 válvulas con soporte, para la instalación y el aislamiento de sensores de presión diferencial de tubería

Precio de lista: $766.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

EXT-TTS-M1612

EXT-TTS-M1612

Conector de conducto del cable 1/2" NPT para 22WDP-..

Precio de lista: $30.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)