• Locations
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
    • Locations
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22WDP-531



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22WDP-531

22WDP-531

Sensor de presión diferencial para líquidos, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 4...20 mA

Precio de lista
$1,340.00
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
DC 24 V
Conexión eléctrica
Enchufe de Conector
Valores medidos
Presión diferencial
Señal de salida
4...20 mA
Rango de medición de presión
0...1 bar
Rango de medición de presión
0...15 psi
Corriente de salida [Range]
1x 4...20 mA, resistencia máxima 900 Ω
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
A-22WP-A03

A-22WP-A03

Racor de tubería, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Racor de tubería, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $240.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Racor de tubería, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $61.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Racor de tubería, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.

Precio de lista: $275.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Soporte de montaje para 22WDP-.., Metal

Precio de lista: $49.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Colector de 3 válvulas con soporte, para la instalación y el aislamiento de sensores de presión diferencial de tubería

Precio de lista: $766.00