2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22WP-511



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22WP-511

22WP-511

Sensor de presión para líquidos, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista
$518.00
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
Conexión eléctrica
Enchufe de Conector
Valores medidos
presión relativa
Señal de salida
0...10 V
Rango de medición de presión
0...1 bar
Rango de medición de presión
0...15 psi
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, resistencia mínima 5 kΩ
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
A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptador de reducción, 1/4" NPT (rosca interna) a 1/2" NPT (rosca externa)

Precio de lista: $37.00