2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

AFB24-SR-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFB24-SR-X1

AFB24-SR-X1

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional

Precio de lista
$1,141.00
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
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
8.5 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
95 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s