2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

AFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFRB24

AFRB24

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$986.00
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
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)