• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F7100L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7100L

F7100L

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 

Precio de lista
$2,070.00
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
Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
3 vías
Kv
798 
Fluido
Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-22...250°F [-30...120°C]
Presión diferencial
∆pmax 300 kPa
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
0...100%: forma en S / lineal; 0...60 %: igual porcentaje
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
4" [100]