• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de globo

G6100CS



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G6100CS

G6100CS

Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 170 

Precio de lista
$10,381.00
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
Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
170 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
4" [100]
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable

Precio de lista: $296.00