Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.0 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.4 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies [0.5 m] con conector VST
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]
- Tipo de control
- Proporcional
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 120 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]