2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

LRB24-IP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LRB24-IP

LRB24-IP

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Con comunicación, Híbrido, Nube, Nube
BACnet/IP
Modbus TCP

Precio de lista
$993.00
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
3 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.5 mm², Plenum
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00