Belimo University

    • Programar un entrenamiento presencial
    • Log on to Belimo University
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
    Belimo University

    • Programar un entrenamiento presencial
    • Log on to Belimo University
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
  2. Válvulas de control
  3. Accesorios

M2420-EP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
M2420-EP

M2420-EP

Sensor de flujo de sustitución para EPIV, Ultrasónico 3/4" 20

Precio de lista
$1,081.00
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
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas