2. Actuadores de compuerta
  3. Accesorios

P1000A GR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista
$280.00
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
Conexión de potenciómetro
3 pies 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm², FRNC (libre de halógenos)
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
346
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

BIM/Revit