Especificaciones
- Interruptores auxiliares
- 1x SPDT
- Conexión de interruptor auxiliar
- 3 pies 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm²
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]