2. Actuadores de compuerta
  3. Accesorios

SGA24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista
$304.00
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
0.3 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 1.5 mm²
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-4...122°F [-20...50°C]
Descargas

CAD / BIM

BIM/Revit