2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

SY4-110



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SY4-110

SY4-110

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT

Precio de lista
$5,360.00
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
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
253 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
[400 Nm]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Reductor manual
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
19 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6

Precio de lista: $13,810.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $15,844.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5

Precio de lista: $17,091.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT

Precio de lista: $16,755.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120V

HOA-120V

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off

Precio de lista: $1,628.00