Resultados de búsqueda



Productos descontinuados
  • Productos (131)
  • Productos descontinuados (0)
  • Registra  (0)
  • Información general  (0)
Productos (131)
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Categoría de producto
Modelo de actuador
Torque
Tamaño de la válvula
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Borrar
131 resultados encontrados
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
F6100L+JRXUP-3-T

F6100L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $3,180.00
Añadir a la lista de proyectos
F6125L+JRXUP-3-T

F6125L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $3,460.00
Añadir a la lista de proyectos
F6150L+JRXUP-3-T

F6150L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $4,164.00
Añadir a la lista de proyectos
F7100L+JRXUP-3-T

F7100L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $6,553.00
Añadir a la lista de proyectos
F7125L+JRXUP-3-T

F7125L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $6,838.00
Añadir a la lista de proyectos
F7150L+JRXUP-3-T

F7150L+JRXUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $7,812.00
Añadir a la lista de proyectos
F6100L+JRXUP-MFT-T

F6100L+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista: $3,437.00
Añadir a la lista de proyectos
F6125L+JRXUP-MFT-T

F6125L+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista: $3,618.00
Añadir a la lista de proyectos
F6150L+JRXUP-MFT-T

F6150L+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista: $5,844.00
Añadir a la lista de proyectos
F7100L+JRXUP-MFT-T

F7100L+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista: $8,167.00
Añadir a la lista de proyectos
F7125L+JRXUP-MFT-T

F7125L+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista: $8,627.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Productos descontinuados (0)
Registra  (0)
Información general  (0)