Besuchen Sie uns auf der
Data Centre World Frankfurt

4.–5. Juni 2025 | Stand I090 | Frankfurt, Deutschland

  • Besuchen Sie die Data Centre World Frankfurt

Erleben Sie maximale Betriebszeiten und optimale Leistung

Belimo liefert seit 50 Jahren hochwertige und zuverlässige Feldgeräte für die energieeffiziente Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Unser Fachwissen, unsere skalierbaren Anwendungen und unsere Position als weltweiter Marktführer haben zu unserem Erfolg bei der Bereitstellung von Kälteanwendungen für Rechenzentren geführt, bei denen Zuverlässigkeit und Qualität von grösster Bedeutung sind.

Wir bieten Antriebe, Ventile, Sensoren und Messgeräte an, die eine unterbrechungsfreie Leistung, einen optimalen Durchfluss, eigenständige Systeme und Energieeffizienz gewährleisten.

Die Landschaft der Rechenzentren entwickelt sich weiter und neuere GPUs erfordern eine stärkere Wärmeableitung als je zuvor. Mit Lösungen zur Warm- und Kaltgangeinhausung kann bei dicht bestückten Racks nicht genügend Wärme abgeleitet werden.Belimo steht mit innovativer Kältetechnik für Rechenzentren bereit, die effizientere Flüssigkeitskühlsysteme mit besserer Wärmeleitfähigkeit und geringerem Energieverbrauch ermöglichen.

Produkte von Belimo in Anwendungen für Rechenzentren

  • 1) Kältemaschine

    Anwendung von Belimo
    Drosselklappen mit Hochleistungsantrieben für grosse Durchflussmengen.

    Zentrale Anlagen versorgen das gesamte Rechenzentrum mit Kaltwasser. Aufgrund der hohen Kühlanforderungen moderner Rechenzentren erfordert dieser Prozess hohe Durchflussraten und folglich grosse Ventile. Drosselklappen von Belimo, die mit Hochleistungsantrieben ausgerüstet sind, eignen sich perfekt für diese Anwendung. Sie zeichnen sich durch einen hohen Schliessdruck, eine minimale Leckage und ein Gehäuse der Schutzart IP66 (entspricht NEMA 4) aus. Damit wird der zuverlässige Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

  • 2) CRAC

    Anwendung von Belimo
    Elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs) und Sensoren.

    CRAC steht für Computer Room Air Conditioning (Luftaufbereitung für Rechnerräume) – ein System zur Steuerung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftverteilung in einem Rechenzentrum. Diese kältemittelbasierten Geräte sind darauf ausgelegt, präzise Umgebungsbedingungen aufrechtzuerhalten, um den Schutz und den zuverlässigen Betrieb empfindlicher IT-Ausrüstung zu gewährleisten.

  • 3) CRAH

    Anwendung von Belimo
    Elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs) und Sensoren.

    RLT-Geräte für Computerräume (CRAHs) versorgen White Spaces in Rechenzentren mit aufbereiteter Luft. Die elektronischen druckunabhängigen Ventile (EPIVs) von Belimo sind Schlüsselkomponenten in CRAH-Systemen und ermöglichen eine präzise und zuverlässige Regelung des Wasserdurchflusses. Diese Ventile spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung optimaler Temperatur- und Feuchtebedingungen in unternehmenskritischen Umgebungen.

     

  • 4) Fanwall

    Anwendung von Belimo
    Klappenantriebe (EF und GK) auf grosser Klappenbank.

    Die Klappenantriebe von Belimo sind wichtige Komponenten in Fanwall-Systemen, die eine präzise Steuerung des Luftstroms für die Server im White Space ermöglichen. Regelkugelhähne (CCVs) und elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs) steuern den Wasserdurchfluss durch die Register und sorgen für eine effiziente Kühlung und Einhaltung der erforderlichen Zulufttemperaturen. Das Zusammenspiel dieser Anwendungen von Belimo ist entscheidend für die Aufrechterhaltung optimaler Umgebungsbedingungen für sensible IT-Infrastrukturen.

  • 5) RLT-Gerät

    Anwendung von Belimo
    Energy Valves, elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs), Klappenantriebe und Sensoren.

    Ein RLT-Gerät ist ein System für die Umwälzung, Filterung, Erwärmung oder Kühlung der Luft in einem Rechenzentrum. RLT-Geräte werden auch als Geräte für die Luftaufbereitung in Rechnerräumen (CRAH) bezeichnet.
     

    • Weitere Informationen zu RLT-Geräten
  • 6) Direct-to-Chip (Flüssigkeitskühlkörper)

    Anwendung von Belimo
    Belimo Energy Valves (EVs) und Differenzdrucksensoren für die präzise Durchflussregelung in Hochleistungsrechnern.

    Die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, allgemein bekannt als Flüssigkeitskühlkörper-Technologie, ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden für die Kühlung von Servern mit hoher Wärmeleistung in HPC-(High-Performance Computing-), KI-(Künstliche Intelligenz-) und ML-(Machine Learning-)Anwendungen. Das Belimo Energy Valve™ eignet sich ideal für diese Anwendung, weil es einen konstanten Differenzdruck beim Rack aufrechterhält. Dadurch wird ein präziser Durchfluss zu jedem Flüssigkeitskühlkörper gewährleistet, auch wenn ein Server zu Wartungszwecken offline genommen wird.
     

    • Flyer – Richtige Durchflussmenge für Flüssigkühlkörper (Cold Plates) mit dem Belimo Energy Valve™ – Höchstleistung ohne Ausfallzeiten (pdf - 4.71 MB)
    • Weitere Informationen zum Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Anwendung von Belimo
    Belimo Energy Valves (EVs), Regelkugelhähne (CCVs) und elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs).

    Kühlung Verteilungseinheiten (CDUs) liefern Kaltwasser oder Wasser-Glykol-Gemische zur Kühlung von wärmeerzeugenden Geräten wie Servern. Belimo bietet ein umfassendes Portfolio an Regelkugelhähnen (CCVs), elektronischen druckunabhängigen Ventilen (EPIVs) und Energy Valves, die sich ideal für den Einsatz in CDUs eignen. Diese Ventile gewährleisten eine präzise Durchflussregelung und lassen sich bei verändertem Kühlbedarf leicht anpassen.

     

  • 8) Rückwand-Wärmetauscher

    Anwendung von Belimo
    Elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs) und Regelkugelhähne (CCVs) für genaue Durchflussregelung.

    Eine genaue Durchflussregelung ist für den effizienten Betrieb von Rückwand-Wärmetauschern (RDHx) wichtig. Die elektronischen druckunabhängigen Ventile (EPIVs) und Regelkugelhähne (CCVs) von Belimo sorgen für eine zuverlässige und präzise Durchflussregelung und gewährleisten die optimale Funktion Ihres RDHx-Systems.

     

  • 9) Tauchkühlung

    Anwendung von Belimo
    Elektronische druckunabhängige Ventile (EPIVs) für präzise Durchflussregelung und Energy Valves (EVs) zur Überwachung.

    Zweiphasen-Tauchkühlsysteme erfordern einen präzisen Wasserdurchfluss, um eine effektive Kondensation der dielektrischen Flüssigkeit zu gewährleisten. Die elektronischen druckunabhängigen Ventile (EPIVs) von Belimo sorgen für einen konstanten Durchfluss zum Register, auch wenn der Systemdruck schwankt. Das Belimo Energy Valve™ überwacht kontinuierlich die Wassertemperaturen im Vor- und Rücklauf, berechnet die thermische Energie und liefert wertvolle Erkenntnisse, um die Kühlleistung zu verfolgen und Ineffizienzen zu erkennen.

     

  • 10) Generatoren

    Anwendung von Belimo
    Sicherheitsantriebe für die Verbrennungsluftregelung.

    Generatoren stellen die Notstromversorgung sicher, damit die Server bei einem Spannungsausfall ohne Unterbrechung weiterlaufen. Die Sicherheitsantriebe von Belimo sind die ideale Anwendung für die Regelung der genauen Verbrennungsluftmenge, die von diesen Generatoren benötigt wird. Die Notstellfunktion sorgt dafür, dass der Luftstrom im Falle einer Störung sofort abgeschaltet werden kann. Für Installationen ausserhalb des Generatorgehäuses sind Optionen mit IP-Schutzart verfügbar, z.B. IP66 (entspricht NEMA 4).

  • 11) Brand- und Rauchschutz

    Anwendung von Belimo
    Brandschutz- und Entrauchungsantriebe für Sicherheit und Schutz.

    Brandschutz- und Entrauchungsantriebe von Belimo sind wichtige Sicherheitseinrichtungen für den Brand- und Rauchschutz in Rechenzentren. Diese Klappenantriebe sind in Brand- und Rauchmeldesysteme integriert und steuern verschiedene mechanische Komponenten, um in einem Notfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
     

    • Weitere Informationen zu Brandschutzklappenantrieben
    • Weitere Informationen zu Entrauchungsklappenantrieben

Sortiment

Belimo Energy Valve™

Anwendungen: CDU, Flüssigkeitskühlkörper, RDHx, Zweiphasen-Tauchkühlung, CRAH, Fanwall

  • Mehr erfahren

EPIV

Anwendungen: CDU, RDHx, Zweiphasen-Tauchkühlung, CRAH, Fanwall

  • Mehr erfahren

CCV

Anwendungen: CDU, RDHx, Fanwall, Verteiler, Auf/Zu-Ventil

  • Mehr erfahren

Klappenantriebe

Anwendungen: CRAH, Fanwall, Aussenluft, Generatoren

  • Mehr erfahren

Drossselklappen

Anwendungen: Zentrale Anlage, Verteiler, Auf/Zu-Ventil

 

  • Mehr erfahren

Warum Belimo?

Zuverlässig

Bei Belimo gelten höchste Qualitätsstandards in allen Bereichen, von der Entwicklung und Produktion bis hin zum Versand und Kundendienst. Unsere weltweiten Produktionsstätten sind für verschiedene Normen zertifiziert und die 5-Jahres-Garantie auf unsere gesamte Produktlinie spiegelt unsere strenge Qualitätskontrolle, die Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Produktgestaltung wider. 

Skalierbar

Die Produkte von Belimo können an sich verändernde Kühlanforderungen angepasst werden, ohne dass es zu Leistungseinbussen bei aktuellen Lasten kommt.

Effizient

Bei den Geräten von Belimo geht es um Präzision, denn sie liefern nur die Menge an Luft oder Wasser, die Sie brauchen, und zwar genau dann, wenn Sie sie brauchen.So können Sie Kosten für Ventilatoren und Pumpen einsparen und den CO2-Fussabdruck Ihres Rechenzentrums verringern.

Viele Daten

Die kommunizierenden Geräte von Belimo wie das Energy Valve oder EPIV liefern eine Fülle von Informationen, wenn sie an ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen sind. Nutzen Sie diese Informationen, um proaktive, fundierte Entscheidungen zu treffen, anstatt immer nur zu reagieren. 

Support

Im gut ausgebauten Support- und Servicenetz von Belimo arbeiten Regional Application Consultants und Business Development Manager mit fundiertem Anwendungswissen.

Vorlaufzeiten

Unsere Vertriebs- und Logistikteams haben sich einen guten Ruf für schnelle, zuverlässige und pünktliche Lieferungen erworben. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Bauprojekte für Rechenzentren auch unter den heutigen schwierigen Bedingungen in der Lieferkette pünktlich abgeschlossen werden.

Webinare zu Rechenzentren

Die Zukunft kann kommen: Wie das Belimo EPIV die Kühlung von Rechenzentren revolutioniert

Dieses Webinar begleitet den zweiten Teil unserer Blogserie zur Kühlung von Rechenzentren. In dieser Sitzung wird das innovative elektronische druckunabhängige Ventil (EPIV) von Belimo und seine Bedeutung für die Erfüllung der steigenden Anforderungen moderner Rechenzentren beleuchtet. Erfahren Sie, wie die erweiterten Funktionen des EPIV die Kühlstrategien optimieren und die Effizienz und Langlebigkeit der Infrastruktur von Rechenzentren gewährleisten können. Sichern Sie sich wertvolle Einblicke in die sich schnell verändernde Branche.

Belimo und neue Technologien für Rechenzentren: ein- und zweiphasige Anwendungen mit Flüssigkeitskühlkörpern

Sehen Sie sich unser 20-minütiges Webinar an. Wir erläutern darin die Feinheiten von Systemen mit Flüssigkeitskühlkörpern und wie sie die Kühlung und Effizienz Ihres Rechenzentrums optimieren können.

Downloads

  • Flyer – Richtige Durchflussmenge für Flüssigkühlkörper (Cold Plates) mit dem Belimo Energy Valve™ – Höchstleistung ohne Ausfallzeiten (pdf - 4.71 MB)

Wenden Sie sich noch heute an Belimo, um mit einem Spezialisten zu sprechen und mehr über unsere Leistungen für Rechenzentren zu erfahren.

Lokale Vertretung suchen