3. Antriebe ohne Notstellfunktion

GMC230S-T2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GMC230S.46

GMC230S-T2

GMC230S.46

Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Klemmen

Listenpreis
552,00 €
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
Hinweis

Konfigurierte Produkte können nicht rückerstattet werden!

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-GMA

Z-GMA

Bodenplattenverlängerung für GM..A zu GM..

Listenpreis: 12,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: 29,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14..25 mm [1/2...1"]

Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Positionsanzeiger

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 97,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A.EIST.13

A.EIST.13

Anschlussklemme kompl. IP65 für Anwendungen mit Netzspannung

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EIST.16

A.EIST.16

Anschlussklemme kompl. IP65 für Hilfsschalter

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel-Conduit-Verbinder, 1/2" NPT

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel-Conduit-Verbinder, M20

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation von GM-Antrieben

Installation von GM-Antrieben

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Verdrahtung von GM-Antrieben

Verdrahtung von GM-Antrieben

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W @ 35 s
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
13 VA @ 35 s
Hilfsschalter
2x SPST
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² [14 AWG] (Kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-adrig)
Anschluss Hilfsschalter
Klemmen 2.5 mm² [14 AWG], (Kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4-adrig)
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Mit seitlichem Hebel, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
35...150 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]