3. Hubventile

H780S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H780S

H780S

Hubventil, 3-Weg, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
1.695,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H780S
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    100 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert