• Ausschreibungstexte
    • Kundenspezifische Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog / Datanorm
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
  • DE EN HU SL SK SR MK HR BA
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
    • Ausschreibungstexte
    • Kundenspezifische Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog / Datanorm
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
  3. Kältemittelventile

X8042M.3BA2A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
X8042M.3BA2A

X8042M.3BA2A

Regelkugelhahn, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2-Weg, ODF 42-42 mm, Kvs 8 m³/h, Messing

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
CAD-Daten 3D

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: 28,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Schutzklasse
IP40
Anschluss
2-Weg
Kvs
8 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediums-temperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Druckdifferenz
∆pmax 3500 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Lötmuffe innenlötend, ODF

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)