3. Regelkugelhähne

R408DK



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R408DK

R408DK

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 10, Aussengewinde, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F]

Listenpreis
226,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R408DK
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZR4510

    ZR4510

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Listenpreis: 11,40 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    1.6 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    2...130°C [36...266°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Druckdifferenz
    ∆pmax 400 kPa
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Aussengewinde