3. Regelkugelhähne

R6065W63-S8



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R6065W63-S8

R6065W63-S8

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 65, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
954,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R6065W63-S8
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

    Listenpreis: 191,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

    Listenpreis: 119,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Druckdifferenz
    ∆pmax 400 kPa
    Schliessdruck
    690 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A