Anzahl:
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
    • Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Ausschreibungstexte
    • Kundenspezifische Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog / Datanorm
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
    • Offene Jobs
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
    Magyar

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    македонски

    Hrvatski

    Srpski
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
  • DE EN HU SL SK SR MK HR BA
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
    • Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Ausschreibungstexte
    • Kundenspezifische Produkte
    • Download-Center
    • Service-Tools / Apps
    • Software / Plug-ins / CAD
    • Dateiarchiv (Bus- und Systemintegration)
    • Produkt- und Preiskatalog / Datanorm
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
    • Offene Jobs
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
    Anzahl:
    Total:
    Warenkorb / Projektliste anzeigen
    Andere Projektliste öffnen
    Export als .xlsx Export als .csv Import von .csv
  1. Home
  2. Regelventile
  3. Ventilantriebe

JRCA-S2-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Für die Montage auf Drosselklappen ist das Zubehör ZJR.. / ZPR.. notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör».

Listenpreis
952,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZJR01

ZJR01

Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17, DN 125...150

Listenpreis: 135,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZJR03

ZJR03

Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F05, Vierkant 45° gedreht, SW 14, DN 50...100

Listenpreis: 135,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZJR20

ZJR20

Handkurbel für JR-Antrieb

Listenpreis: 18,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR02

ZPR02

Mitnehmerwelle, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17

Listenpreis: 58,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR08

ZPR08

Adaptersatz mit Distanzring, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17

Listenpreis: 98,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ Adaptersatz, F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 11

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 12.7

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 11

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 13

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRI-001

ZRI-001

Distanzring, F04/F05, Höhe 22 mm

Listenpreis: 134,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRI-002

ZRI-002

Distanzring, F05/F07, Höhe 23.5 mm

Listenpreis: 146,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

How-To: Inbetriebnahme 2-Weg-Absperrklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden. Die PRCA-S2-T-..-Antriebe sind ab Werk für 2-Weg-Auf/Zu-Anwendungen programmiert. 
Für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe müssen somit keine Anpassungen vorgenommen werden. Falls zu einem späteren Zeitpunkt jedoch ein Zurücksetzen der wichtigsten Parameter für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe nötig werden sollte, ist dies mit dem Inbetriebnahme-Workflow ganz einfach möglich. Dabei werden die wichtigsten Parameter mit nur einem Knopfdruck automatisch gewählt und können anschliessend auf den Antrieb geschrieben werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt.
 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Drosselklappen für Regelanwendungen

Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Verdrahtung von JR-Antrieben für IP66/67 und NEMA4X

Erfahren Sie, wie schnell und einfach die Verdrahtung des JR-Antriebs durchgeführt werden kann und wie man sicherstellt, dass der Antrieb rauen Umgebungsbedingungen standhält.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Produkt-Launch – Die nächste Generation von Regelklappen

Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Ersetzen von DR durch JR-Antrieb – Auf/Zu-Verkabelung

​​​​​​​Erfahren Sie, wie der DR-Antrieb mit dem Nachfolgemodell JR in einer Bestandsanlage ersetzt wird.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
20 W
Leistungsaufnahme (Halten)
7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
mit 24 V 20 VA / mit 240 V 55 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 0.5...2.5 mm², nur Kupferkabel
Anschluss Hilfsschalter
Klemmen 0.5...2.5 mm², nur Kupferkabel
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)