2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01ATS-104XC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Frostwächter, Schalter, -10...15°C, Kapillare 3 m, Manuelle Rückstellung

Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagewinkeln

Listenpreis
133,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A08

A-22D-A08

Montageset, mit 6 Montagebügeln

Listenpreis: 15,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Frost
Ausgangssignal
Schalter
Ausgangssignal Frostschutzschalter Hinweis
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Schalterposition 1-4
  • DC 230 V 0.25 A