2. Sensoren/Zähler
  3. Thermische Energiezähler (TEZ)

22PEM-1UG



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h, PN 25

Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Drehplombe mit Draht, Dämmschale

Aktivierung thermischer Energiezähler

Listenpreis
1.711,00 €
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
  • Produktvideos
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
Hydraulikpläne
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
Archiv
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 26,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Drehplombe mit Draht, Set à 2 Stk.

Listenpreis: 22,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 28,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-Stück, DN 40, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1

Listenpreis: 57,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID-Zubehörset ohne Passstück, DN 40

Listenpreis: 468,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID-Zubehörset mit Passstück, DN 40

Listenpreis: 578,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID-Zubehörset EV, DN 40, G 1 1/2"

Listenpreis: 257,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Absperrventil DN 40 Rp 1 1/2"

Listenpreis: 155,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV40F

ZREV40F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listenpreis: 63,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 388,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 40

Listenpreis: 721,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Aktivierung thermischer Energiezähler

Dieses Video zeigt die Aktivierung thermischer Energiezähler via Smartphone.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Durchflussmenge qp
10
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Anzeige Typ
LCD
Medium
Wasser
Ventilgrösse
40 mm
Ventilgrösse
1 1/2 inch