3. Belimo Energy Valve™

EV040R2+BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV040R2+BAC

EV040R2+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Innen- und Aussengewinde, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Beim Einbau in Rohrleitungen empfehlen wir das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung).
Für Informationen zu mitgelieferten Teilen und verfügbarem Zubehör siehe Datenblatt.

Listenpreis
1.852,00 €
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
  • Produktvideos
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
Hydraulikpläne
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
Archiv
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PE-A05

A-22PE-A05

T-Stück mit Tauchhülse, DN 40

Listenpreis: 71,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 50,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 28,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-INSH32

Z-INSH32

Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 38,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 163,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2340

ZR2340

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Listenpreis: 44,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV40F

ZREV40F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listenpreis: 63,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 388,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

22WDP-111

22WDP-111

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis: 571,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-112

22WDP-112

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis: 571,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-114

22WDP-114

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis: 571,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22WDP-115

22WDP-115

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis: 571,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-185

22PDP-185

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...5 bar, 0...73 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listenpreis: 897,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-186

22PDP-186

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listenpreis: 897,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22PDP-189

22PDP-189

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listenpreis: 897,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Sensormodul thermischer Energiezähler DN 40

Listenpreis: 625,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Citizen Plaza, Nashville, USA

Eine niedrige Temperaturdifferenz (Delta-T) ist ein häufiges und teures Syndrom, das viele grosse Einrichtungen weltweit lösen müssen. Das galt auch für JJL, die Gewerbeimmobilienfirma, die die Bürogebäude des US-Bundesstaates Tennessee verwaltet und sich entschied, das Belimo Energy Valve™ zu installieren

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ 4 - Produkteigenschaften

Mit dem neuen Energy Valve 4 von Belimo beginnt eine neue Ära des integrierten thermischen Energiemangements.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Lenzerheide Bergbahnen, Schweiz

Der standortunabhängige Zugriff auf Gebäudedaten und die transparente Steuerung der Lüftungs- und Heizungsanlagen sind für die Lenzerheider Bergbahnen, eine der führenden Bergregionen für alpinen Wintersport sowie Bikesport, von entscheidender Bedeutung.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Kreiskrankenhaus Ludmillenstift, Meppen, Deutschland

Nach Jahren des Wachstums kam das HLK-System des Krankenhauses Ludmillenstift an seine Grenzen. Mithilfe der Belimo Energy Valves™ wurde die Wasserdurchflussmenge im Heizungsnetz erheblich reduziert, wodurch intelligente, transparente und energieeffiziente sowie lastabhängige Heiz- und Kühlsysteme möglich wurden – und das bei gesteigertem Komfort und unverändertem Energieverbrauch.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Merck Serono, Frankreich

Erfahrungsbericht Belimo Energy Valve™ in einer pharmazeutischen Produktionsstätte.
Zuverlässigkeit der Produktion und Senkung des Eiswasserverbrauchs, Ziele erreicht.
CAPEX und OPEX in Einklang bringen, das ist möglich.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankreich

Weltpremiere: Erste dreifach zertifizierte Gebäudesanierung.
Schon bei der Planung hat Bouygues die dreifache Zertifizierung als Ziel definiert. Unter anderem wurde ein neuartiges Klimatechnik-System mit variablem Kühlwasser-Volumenstrom (VRF) entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Belimo Energy Valve™.
 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Das multifunktionale Belimo Energy Valve™

Transparente Energieüberwachung mit der Belimo Cloud.
• Schnelle und sichere Auslegung sowie einfache Inbetriebnahme
• Energiesparend dank eines automatischen, permanenten hydraulischen Abgleichs
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
• Effizienter Betrieb gewährleistet mit dem Delta-T-Management

 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Universität Bremen, Deutschland

Aufgrund des starken Wachstums hydraulischer Netze werden die Betriebszustände immer unübersichtlicher. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Belimo Energy Valve™ entwickelt. Die Funktionsweise herkömmlicher Differenzdruckregler, Wärmemengenzähler und Regelventile werden durch ihn in einem Gerät miteinander kombiniert. Zudem kann die Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung durch die Belimo Assistant App schnell abgeschlossen werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
2.78
Einstellbarer Durchfluss
25...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediums-temperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
Druckdifferenz
∆pmax 350 kPa
Schliessdruck
1400 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innen- und Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.9 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ethernet-Anschluss
RJ45-Steckbuchse
Ansteuerungsart
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Cloud