3. Kugelhähne

K250B



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
K250B

K250B

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 50, Innengewinde, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Mediumstemperatur -15...90°C [5...194°F]

Listenpreis
279,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für K250B
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    243 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -15...90°C [5...194°F]
    Rohranschluss
    Innengewinde