NRDVX24-SR-SI
Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listenpreis
- 333,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.0 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
- DC 0...10 V
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Schutzklasse
- IP40