2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NVK24A-3-RE



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NVK24A-3-RE

NVK24A-3-RE

Hubantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis
921,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-203

ZNV-203

Distanzring für LDM, Hub 20 mm

Listenpreis: 57,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-204

ZNV-204

Distanzring für Sauter, Hub 20 mm

Listenpreis: 64,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersatz Danfoss

Listenpreis: 23,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-207

ZNV-207

Stösseladapter für LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listenpreis: 73,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
Stellkraft
1000 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste
Hub
20 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s