3. Trinkwasserventile

R215PW-N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R215PW-N

R215PW-N

Auf/Zu-Kugelhahn für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

Listenpreis
94,60 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R215PW-N
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    CAD-Daten 3D
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    16 m³/h
    Trinkwasserzertifikat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Trinkwasser
    Mediumstemperatur
    5...100°C [41...212°F]
    Schliessdruck
    1600 kPa
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde