• Ausschreibungstexte
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
  • DE EN HU SL SK SR MK HR BA
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
    • Ausschreibungstexte
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
    • Belimo Experience Center (Wien, Österreich)
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
  3. Zonenventile

R3020-1-1P6-B2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R3020-1-1P6-B2

R3020-1-1P6-B2

Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.6 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
310,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3020-1-1P6-B2
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR3020

    EXT-OC-ZR3020

    Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2, DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 71,70 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    P2P20PF-1GE

    P2P20PF-1GE

    Winkel 90° IG/AG, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set à 2 Stk.

    Listenpreis: 37,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-004

    ZR-004

    Montagewinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20

    Listenpreis: 23,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: 17,10 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    6-Weg
    kvs (Sequenz 1)
    1 m³/h
    kvs (Sequenz 2)
    1.6 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    6...80°C [43...176°F]
    Druckdifferenz
    ∆pmax 100 kPa
    Schliessdruck
    350 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    geräuscharmer Betrieb Δpv100 <50 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Linear
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)