3. Kugelhähne

R415D



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R415D

R415D

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F]

Listenpreis
260,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R415D
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZR4515

    ZR4515

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Listenpreis: 13,40 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Profil
    2-Weg
    Kvs
    12 m³/h
    Medium
    Wasser, Trinkwasser (auf Anfrage), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    2...130°C [36...266°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Aussengewinde