TR230-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
TR230-3

TR230-3

Drehantrieb, 2 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 105 s, IP40

Listenpreis
151,00 €
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
CAD-Daten 2D

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD-Daten 3D
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Mit Handkurbel
Laufzeit (Motor)
105 s / 90°
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-7...50°C [19...122°F]