La nouvelle génération de capteurs de pression différentielle de l'air

  1. Accueil
  2. Nouvelle génération numérique – L'avenir du CVC est là

Précision, polyvalence, facilité d'installation et de maintenance.

Avec une précision exceptionnelle même à basse pression, une configuration intuitive via l'application et des fonctions intelligentes comme le raccordement sans outil, les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo procurent des mesures fiables, une mise en service facile et des efforts d'installation réduits.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.


Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo offrent une précision de mesure exceptionnelle, même à de faibles pressions différentielles. Dans les unités de traitement de l'air, l'une des principales applications est le monitoring fiable de l'état des filtres, qui permet d'optimiser la qualité d'air et l'efficacité du système. En mesurant la pression avant et après le filtre, le capteur fournit les données nécessaires à la détection des obstructions. Cela permet de remplacer les filtres en temps voulu, en évitant les changements prématurés qui gaspillent les ressources et les changements tardifs qui compromettent les performances. En plus des modèles existants (+/-150, 2500 et 7000 Pa), la nouvelle version 500 Pa augmente la polyvalence et la plage d'applications.

L'avenir de la détection pour le CVC est à votre porte - ne la fermez pas !

Inscrivez-vous dès maintenant pour rester informé sur la sortie de notre capteur de pression différentielle de l'air de nouvelle génération au cours du deuxième trimestre de 2026.

Abonnement au bulletin d'information

Avantages des capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo

Configuration intuitive via Belimo Assistant 2

L'élimination des commutateurs DIP et des cavaliers simplifie non seulement le processus, mais réduit également les tâches à forte intensité de main-d'œuvre tout en minimisant le risque d'erreurs humaines. Le capteur s'intègre parfaitement à Belimo Assistant 2, ce qui facilite la configuration et la mise en service.

  • Rationalisez l'installation grâce à des flux de travail guidés et reproduisez sans effort les paramètres à l'aide du copier/coller de la configuration.
  • La technologie NFC permet de configurer l'appareil même en l'absence d'alimentation électrique.

Lecture des valeurs sans affichage

Accessibles sans écran, toutes les mesures peuvent être lues via NFC à l'aide de Belimo Assistant 2 et de votre smartphone.

  • Grâce à la fonction de lecture complète, toutes les mesures sont facilement accessibles via NFC, ce qui permet d'obtenir un aperçu complet directement sur votre smartphone.
  • Belimo Assistant 2 garantit que toutes les données sont accessibles et visibles sur l'application, ce qui accroît la commodité et l'efficacité.

Visibilité améliorée et personnalisable

L'écran intelligent optionnel monté au-dessus de l'appareil est paramétrable via Belimo Assistant 2 et offre un contenu et une présentation personnalisables, vous permettant ainsi de l'adapter à vos besoins spécifiques.

  • L'écran de haute qualité est doté d'un affichage TFT à matrice de points, garantissant une image claire et précise.
  • Les caractères à taille variables permettent le réglage de la taille des caractères en fonction du nombre de valeurs affichées.
  • L'orientation flexible permet de faire pivoter l'écran par incréments de 90° pour une visualisation optimale.

Sorties multiples et personnalisables

Les signaux de sortie analogiques peuvent être transmis sous forme de valeurs de tension ou de courant. Avec Belimo Assistant 2, les valeurs peuvent être inversées et mises librement à l'échelle. Les unités de mesure les plus courantes pour la pression et le débit volumétrique peuvent être réglées individuellement.

  • La plage de mesure peut être facilement adaptée au signal de sortie requis dans l'application, par exemple un signal de sortie allant de 3 à 9 V.
  • Ceci permet plus de flexibilité et de précision pour diverses applications.
  • Configuration conviviale avec Belimo Assistant 2, garantissant la facilité d'utilisation et l'adaptabilité.

 

Facilité d'installation

Les câbles et les borniers ne sont pas fixes, ce qui facilite l'installation et la maintenance. 

  • La plaque de montage amovible simplifie le processus d'installation en servant de gabarit de perçage, garantissant ainsi une fixation précise et sans problème.
  • La plaque de montage peut être facilement fixée sur un rail DIN sans nécessiter d'outils supplémentaires : flexibilité et commodité.
  • Aucun outil n'est nécessaire pour raccorder les fils. 

 

Vérification simple et rapide des points de données

Pour le contrôle des points de données, les signaux de sortie analogiques peuvent être temporairement remplacés par une valeur individuelle à l'aide de Belimo Assistant 2. Cela permet de vérifier facilement le raccordement ou de transmettre un signal de sortie défini, par exemple lors de tests de fonctionnement.

  • Économise de temps et de travail pour l'ingénieur.
  • Plus besoin de débrancher les câbles.
  • Une seule personne peut facilement gérer le processus.

 

Participez à l'évolution de la détection de CVC.

Gardez une longueur d'avance et soyez informé(e) du lancement de nos capteurs de pression différentielle de l'air avancés, prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2026.

Abonnement au bulletin d'information

Où le capteur de pression différentielle de l'air fait la différence

  • Filtre monitoring
  • Fan control
  • Monitoring de la pression dans les gaines
  • Régulation de la pression de la pièce
Filtre monitoring

Les filtres à air sont essentiels pour maintenir un air intérieur propre et sain en éliminant la poussière, le pollen, les agents pathogènes et autres particules. Lorsque les filtres s'encrassent, la perte de pression augmente à leur niveau suite à la restriction du flux d'air.

Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo mesurent avec précision cette accumulation de pression, ce qui vous aide à déterminer le moment optimal pour le remplacement du filtre. Ainsi, vous savez précisément quand il est temps de le remplacer - ni trop tôt, ce qui entraînerait un gaspillage de ressources, ni trop tard, ce qui pourrait nuire à la qualité d'air et à l'efficacité.

Grâce à sa haute précision à basse pression, le capteur DPA est parfaitement adapté à un filtre monitoring fiable dans les systèmes CVC.

Fan control

Dans les systèmes de ventilation à la demande, le débit d'air est ajusté en fonction de l'occupation ou de la qualité d'air intérieur afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le confort.

Lorsque la demande de ventilation varie, les unités à volume d'air variable (VAV) s'ouvrent ou se ferment, ce qui entraîne des fluctuations de pression dans le système de gaines. Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo détectent ces changements et fournissent un retour d'information précis au régulateur du ventilateur, assurant ainsi un fonctionnement stable et une distribution efficace de l'air dans les différentes zones.

Avec des plages de pression allant de 0-500 Pa à 7 000 Pa, le capteur DPA couvre toutes les positions importantes dans le système de gaines, de la commande au niveau de la pièce au monitoring du ventilateur.

Monitoring de la pression dans les gaines

Les capteurs de pression différentielle destinés aux gaines sont des composants essentiels des centrales de traitement d'air (CTA) pour un monitoring et une commande précises du débit d'air et des performances du système. En mesurant la pression différentielle le long d'un parcours de flux d'air, ils permettent une commande efficace du volume d'air et une détection précoce des pertes de performance. La fiabilité des mesures garantit un fonctionnement stable du système et une amélioration de l'efficacité énergétique, et donc une qualité d'air intérieur constante.

Une grande précision des capteurs est essentielle pour les systèmes CVC, de même qu'une bonne stabilité à long terme, une faible dérive, une réponse rapide et une résistance aux influences environnementales telles que des niveaux élevés de température, d'humidité ou de pollution. Les appareils de Belimo sont également dotés de sorties numériques qui facilitent leur intégration dans les systèmes de gestion de bâtiment (BMS). Ils offrent des fonctionnalités de monitoring, de commande et d'auto-ajustement (remise à zéro autonome) améliorées qui garantissent des performances constantes.

Régulation de la pression de la pièce

Les capteurs de pression différentielle de l'air sont des composants essentiels des systèmes de commande de l'air ambiant pour une régulation précise de l'apport d'air frais et de l'air intérieur via la commande des servomoteurs de registre. En mesurant la pression différentielle dans les gaines à travers plusieurs zones, ils permettent une distribution équilibrée et efficace de l'air frais dans les pièces.

Une mesure fiable de la pression différentielle garantit des températures ambiantes stables, une efficacité optimisée de la ventilation et une consommation d'énergie réduite. Les capteurs de haute performance exigent une excellente précision, une stabilité au long terme, une faible dérive et une réponse rapide. Les interfaces numériques sont essentielles pour une intégration transparente avec les servomoteurs et dans les systèmes de gestion de bâtiment. Elles permettent d'obtenir un monitoring et une commande efficaces, ainsi qu'une optimisation continue du système.

Découvrez les fonctionnements en douceurDécouvrez Belimo Assistant 2

Découvrez comment Belimo Assistant 2 simplifie l'accès aux données de l'appareil pour la configuration, le fonctionnement et le dépannage grâce à des flux de travail intuitifs conçus pour vous faire gagner du temps.

  • Belimo Assistant 2

Améliorez votre commande de CVCDécouvrez notre gamme de capteurs

Belimo propose une gamme complète de capteurs pour une automatisation du bâtiment fiable et de grande efficacité énergétique, notamment pour le monitoring de la température, de l'humidité et du CO₂.

  • Plage capteur complète

Intégrez l'avenirTraits saillants des nouveaux produits

Notre nouveau capteur de pression d'air différentielle fait partie d'une génération d'appareils de terrain de CVC à la pointe de la technique. 
Découvrez le portefeuille complet.

  • Nouvelle génération

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)