De volgende generatie drukverschilsensoren

  1. Home
  2. New digital generation - de toekomst van verwarming, ventilatie en klimaat is hier.

Nauwkeurig, flexibel en eenvoudig te installeren en onderhouden

Met uitzonderlijke nauwkeurigheid, zelfs bij lage druk, intuïtieve configuratie via een app en slimme functies zoals bedrading zonder gereedschap, leveren de drukverschilsensoren van Belimo betrouwbare metingen, eenvoudige inbedrijfstelling en minder installatiewerk.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie.


Belimo-drukverschilsensoren leveren uitzonderlijke meetnauwkeurigheid, zelfs bij lage drukverschillen. In luchtbehandelingsinstallaties is een belangrijke toepassing het betrouwbaar monitoren van de filterstatus, wat helpt om de luchtkwaliteit en de efficiëntie van het systeem te optimaliseren. Door de druk voor en na het filter te meten, levert de sensor de gegevens die nodig zijn om verstopping te detecteren. Hierdoor kan het filter tijdig worden vervangen, waardoor voortijdige vervangingen die verspilling van middelen betekenen en te late vervangingen die de prestaties in gevaar brengen, worden voorkomen. Naast de bestaande modellen (+/-150, 2500 en 7000 Pa) biedt de nieuwe 500 Pa-versie meer flexibiliteit voor een breder scala aan toepassingen.

De toekomst van HVAC-sensoren komt eraan. Mis het niet.

Meld u nu aan om op de hoogte te blijven van de release van onze volgende generatie drukverschilsensor in het tweede kwartaal van 2026.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Voordelen van de Belimo-drukverschilsensoren

Intuïtieve configuratie via Belimo Assistant 2

Het elimineren van DIP-schakelaars en draadbruggen vereenvoudigt niet alleen het proces, maar vermindert ook arbeidsintensieve taken en minimaliseert de kans op menselijke fouten. De sensor integreert naadloos met de Belimo Assistant 2, voor eenvoudige installatie en inbedrijfstelling.

  • Stroomlijn de installatie met begeleide workflows en kopieer instellingen moeiteloos met behulp van kopiëren/plakken.
  • NFC-technologie maakt configuratie mogelijk, zelfs zonder stroom.

Waarden uitlezen zonder display

Toegankelijk zonder display, alle metingen kunnen worden uitgelezen via NFC met behulp van Belimo Assistant 2 en uw smartphone.

  • Met de uitgebreide uitleesfunctie zijn alle metingen eenvoudig toegankelijk via NFC, waardoor u direct op uw smartphone een volledig overzicht krijgt.
  • Belimo Assistant 2 zorgt ervoor dat alle gegevens toegankelijk en zichtbaar zijn in de app, wat het gebruiksgemak en de efficiëntie verhoogt.

Verbeterde aanpasbare zichtbaarheid

Het optionele slimme display dat bovenop het apparaat is gemonteerd, kan worden geconfigureerd via Belimo Assistant 2 en biedt aanpasbare inhoud en presentatie, zodat u het kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.

  • Het hoogwaardige display is voorzien van een TFT-dotmatrixdisplay dat zorgt voor een helder en nauwkeurig beeld.
  • Met schaalbare tekens kan de tekengrootte worden aangepast op basis van het aantal weergegeven waarden.
  • Dankzij de flexibele oriëntatie kan het scherm in stappen van 90° worden gedraaid voor een optimale weergave.

Aanpasbaar en meerdere uitgangen

De analoge uitgangssignalen kunnen worden verzonden als spannings- of stroomwaarden. Met Belimo Assistant 2 kunnen de waarden worden omgekeerd en vrij worden geschaald. De meest gangbare meeteenheden voor druk en volumestroom kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

  • Het meetbereik kan eenvoudig worden aangepast aan het gewenste uitgangssignaal in de app, bijvoorbeeld een uitgangssignaal van 3 tot 9 V.
  • Het biedt meer flexibiliteit en precisie voor verschillende toepassingen.
  • Gebruiksvriendelijke configuratie met Belimo Assistant 2, wat zorgt voor gebruiksgemak en adaptatie.

 

Eenvoudige installatie

De kabels en aansluitklemmen zijn afneembaar, wat de installatie en het onderhoud gemakkelijker maakt. 

  • De afneembare montageplaat vereenvoudigt het installatieproces door als boorsjabloon te dienen, waardoor een nauwkeurige en probleemloze bevestiging wordt gegarandeerd.
  • De montageplaat kan moeiteloos op een DIN-rail worden gemonteerd zonder dat er extra gereedschap nodig is, wat zorgt voor flexibiliteit en gemak.
  • Er is geen gereedschap nodig om de draden aan te sluiten. 

 

Eenvoudige en snelle controle van gegevenspunten

Voor de gegevenspuntcontrole kunnen de analoge uitgangssignalen tijdelijk worden overschreven met een individuele waarde met behulp van Belimo Assistant 2. Dit maakt het eenvoudig om de bedrading te controleren of een gedefinieerd uitgangssignaal te verzenden, bijvoorbeeld tijdens testruns.

  • Bespaart de ingenieur tijd en moeite.
  • Kabel hoeft niet meer losgekoppeld te worden.
  • Eén persoon kan het proces gemakkelijk beheren.

 

Maak deel uit van de toekomst van HVAC-sensoren.

Blijf op de hoogte en ontvang een melding wanneer onze geavanceerde differentiële luchtdruksensoren in het tweede kwartaal van 2026 op de markt komen.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Waar de differentiële drukverschilsensor het verschil maakt

  • Filterbewaking
  • Ventilatorregeling
  • Kanaaldrukbewaking
  • Ruimtedrukregeling
Filterbewaking

Luchtfilters zijn essentieel om de binnenlucht schoon en gezond te houden door stof, pollen, ziekteverwekkers en andere deeltjes te verwijderen. Als filters verstopt raken, neemt de drukval erover toe door een beperkte luchtstroom.

Belimo-drukverschilsensoren meten deze drukopbouw nauwkeurig en helpen u het optimale tijdstip te bepalen voor het vervangen van het filter. Op die manier weet u precies wanneer het tijd is om het te vervangen. Niet te vroeg, wat een verspilling van middelen zou zijn, en niet te laat, wat de luchtkwaliteit en efficiëntie zou kunnen aantasten.

Met een hoge nauwkeurigheid bij lage drukken is de DPA-sensor perfect geschikt voor betrouwbare filterbewaking in HVAC-systemen.

Ventilatorregeling

Bij behoeftegeregelde ventilatiesystemen wordt de luchtstroom aangepast op basis van bezetting of binnenluchtkwaliteit om het energieverbruik te verminderen en het comfort te behouden.

Wanneer de ventilatiebehoefte verandert, gaan systemen voor een variabel luchtvolume (VAV) open of dicht, wat drukschommelingen veroorzaakt in het kanalenstelsel. De Belimo-drukverschilsensoren detecteren deze veranderingen en geven nauwkeurige feedback aan de ventilatorregelaar, waardoor een stabiele werking en efficiënte luchtverdeling over de zones wordt gegarandeerd.

Met drukbereiken van 0–500 Pa tot 7.000 Pa dekt de DPA-sensor alle relevante posities in het kanaalsysteem, van regeling op kamerniveau tot ventilatorbewaking.

Kanaaldrukbewaking

Kanaaldrukverschilsensoren zijn essentiële onderdelen in luchtbehandelingsinstallaties (AHU's) voor nauwkeurige bewaking en regeling van de luchtstroom en systeemprestaties. Door het drukverschil langs een luchtstroompad te meten, maken ze een efficiënte regeling van het luchtvolume en een vroegtijdige detectie van prestatieverliezen mogelijk. Betrouwbare metingen zorgen voor een stabiele werking van het systeem en een verbeterde energie-efficiëntie en dus een consistente binnenluchtkwaliteit.

Een hoge nauwkeurigheid van de sensoren is cruciaal voor HVAC-systemen, evenals een goede stabiliteit op lange termijn, een lage drift, een snelle respons en weerstand tegen omgevingsinvloeden zoals verhoogde temperatuur en vochtigheid of verontreiniging. Belimo-apparaten beschikken ook over digitale uitgangen voor eenvoudige integratie in gebouwbeheersystemen (BMS) voor verbeterde bewakings-, regel- en zelfinstellingsfuncties (auto-zero) om consistente prestaties te garanderen.

Ruimtedrukregeling

Drukverschilsensoren zijn essentiële onderdelen van luchtregelsystemen in ruimten om de toevoer van verse lucht en de ventilatie van ruimten nauwkeurig te regelen door de klepactuators aan te sturen. Door het drukverschil in luchtkanalen over meerdere zones te meten, zorgen ze voor een evenwichtige en efficiënte verdeling van frisse lucht over kamers.

Betrouwbare werkdrukmeting zorgt voor een stabiel ruimteklimaat, optimaal ventilatierendement en lager energieverbruik. Hoogpresterende sensoren vereisen een uitstekende nauwkeurigheid, stabiliteit op lange termijn, geringe afwijkingen en snelle respons. Digitale interfaces zijn cruciaal voor naadloze integratie met actuatorapparaten en in gebouwbeheersystemen voor effectieve bewaking, aansturing en continue systeemoptimalisatie.

Ervaar naadloze bedieningOntdek Belimo Assistant 2

Ontdek hoe Belimo Assistant 2 de toegang tot apparaatgegevens voor instelling, bediening en probleemoplossing vereenvoudigt via intuïtieve workflows die zijn ontworpen om u tijd te besparen.

  • Belimo Assistant 2

Verbeter uw HVAC-aansturingOntdek ons sensorportfolio

Belimo biedt een uitgebreid sensorportfolio voor betrouwbare en energie-efficiënte gebouwautomatisering, inclusief temperatuur-, vochtigheids- en CO₂-bewaking.

  • Full sensor range

Be part of the futureNieuwe producthoogtepunten

Onze nieuwe drukverschilsensor maakt deel uit van een geavanceerde generatie HVAC-veldapparatuur. 
Ontdek het volledige portfolio.

  • New digital generation

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)