New digital generation - de toekomst van verwarming, ventilatie en klimaat is hier.

Baanbrekende nieuwe producten, gemaakt voor uw realiteit.

Nu apparaten en systemen voor verwarming, ventilatie en klimaat steeds meer met elkaar verbonden raken, kan het beheer ervan steeds veeleisender worden. Tegelijkertijd zorgt een tekort aan geschoolde professionals voor veranderingen in de hele sector en voor een snellere behoefte aan gebruiksvriendelijke technologieën.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Belimo een nieuwe generatie veldapparatuur ontwikkeld die u helpt uw voorsprong te behouden. Door een intuïtief ontwerp te combineren met intelligente functies, maken ze energie-efficiënt gebouwbeheer toegankelijker dan ooit - ongeacht de complexiteit waarmee u te maken heeft.

Klaar om uw HVAC- en gebouwbeheersysteem klaar te maken voor de toekomst? 

Bekijk de video om te zien hoe deze innovaties uw systeem voor verwarming, ventilatie en klimaat slimmer maken, eenvoudiger te bedienen en klaar voor de toekomst.

Dit is uw moment - en dit zijn de nieuwe producten om het te realiseren:

  • Niet fail-safe GM-klepaandrijving, 40 Nm / 360 inch-pond
  • Gemotoriseerde vlinderklep met GR-actuator
  • Drukverschilsensoren
  • QR-aandrijving (450 Nm / 4000 inch-pound) & YR-actuator (700 Nm / 6200 inch-pound) voor vlinderkleppen

Belangrijkste kenmerken van onze nieuwe producten

Onze nieuwe veldapparatuur betekent een belangrijke stap voorwaarts. Ze zijn ontwikkeld met een duidelijke focus op eenvoudige installatie, configuratie en onderhoud en bieden ook flexibele connectiviteit en verbeterde energie-efficiëntie. Deze vooruitgang wordt aangedreven door de volgende gemeenschappelijke kenmerken:

Belimo Assistant 2-app 

De bekroonde app is uw alles-in-één tool voor het beheren van Belimo-producten gedurende hun gehele levenscyclus - van installatie en inbedrijfstelling tot het oplossen van problemen, onderhoud en vervanging.

  • Minimaliseert de trainingsinspanning en helpt fouten voorkomen
  • Werkt via NFC, zelfs als apparaten zijn uitgeschakeld
  • Sluit Belimo-apparaten naadloos aan op het digitale ecosysteem voor slimmer gebouwbeheer

 

Belimo M600-microchip

Geïntegreerd in onze apparaten om geavanceerde bewerkingen mogelijk te maken:

  • Verbeterde motorbesturing (INFORM-Drive door Prof. Schrödl), voor een geluidsarme werking en efficiënt energiebeheer
  • Live trending
  • Standterugmelding voor elke aandrijving, zelfs als de overbrenging ontkoppeld is

 

LED-indicatoren

Ingebouwd in de actuatoren en sensoren, waardoor u direct visuele feedback krijgt over de status van het apparaat. Deze functie maakt de status van uw systeem direct zichtbaar, zonder dat u er naar hoeft te raden.

  • Uit, wat betekent geen stroom
  • Aan, wat betekent ingeschakeld en operationeel
  • Knipperend, wat betekent controleer de app voor details

 

Elektrische interfaces

Voor het eerst kunnen kabels en aansluitingen worden losgemaakt van het apparaat voor een handigere omgang. 

  • Hendelsysteem zonder gereedschap vereenvoudigt het aansluiten
  • Ontworpen voor maximaal gemak tijdens installatie en onderhoud

Nieuwe producthoogtepunten

Niet fail-safe GM-klepaandrijving, 40 Nm / 360 inch-pond (nu verkrijgbaar)

  • Energiezuinig: de actuator verbruikt slechts 2 W in werking en 0.2 W in stand-by, wat 75% minder energie is dan vorige modellen.
  • Superflexibel: met de Belimo Assistant 2-app kunt u snel en eenvoudig aanstuursignalen, looptijden en hulpschakelaars aanpassen.

  • Toegang tot geavanceerde bewerkingen: live trending.
  • Achterwaarts compatibel: past naadloos in bestaande systemen.
  • Meer informatie

Gemotoriseerde vlinderklep met GR-actuator (Q1/2027)

  • Energiebesparend ontwerp: 70% minder energieverbruik op stand-by dan vorige modellen.

  • Afgestemd op uw behoeften: pas eenvoudig besturingssignalen en looptijden aan.

  • Duidelijke feedback: vlinderkleppen zijn optioneel verkrijgbaar met gebruiksvriendelijke geïntegreerde hulpschakelaars, die feedback geven over of de klep volledig open of gesloten is. Kan worden ingesteld om op specifieke posities te worden geactiveerd. 
  • Compatibel: werkt met bestaande DN 25...80 of 1...3" vlinderkleppen.
  • Meer informatie over vlinderkleppen

Drukverschilsensoren (Q4/2026)

  • Uitgebreide reeks:bevat nu een 500Pa-model naast de bestaande +/- 150, 2500 en 7000Pa-versies.

  • Hoge precisie: levert nauwkeurige metingen, zelfs bij lage druk.

  • Eenvoudige bewaking en onderhoud: gebruiksvriendelijk ontwerp en app-connectiviteit vereenvoudigen de bewaking en verlagen de bedrijfskosten.

  • Opties: auto-nulfunctie, TFT-display, analoge of busuitgangen, versie met twee sensoren.

  • Meer informatie

QR-actuator (450 Nm / 4000 inch-pond) & YR-actuator (700 Nm / 6200 inch-pond) voor vlinderkleppen (Q4/2026)

  • Uitzonderlijk efficiënt: tot 80% lager energieverbruik in vergelijking met typische 300W-alternatieven op de markt.
  • Betrouwbare precisie: krachtige microchip zorgt voor nauwkeurige en consistente werking van de klep.
  • Langere levensduur: intern slim verwarmingselement voorkomt condensatie, waardoor het product langer meegaat.
  • Meer informatie over vlinderkleppen
Abonneer u op onze nieuwsbrief

Building tomorrow: trends die de sectoren voor verwarming, ventilatie en klimaat zullen transformeren

Wereldwijde megatrends veranderen gebouwen en de industrie voor verwarming, ventilatie en klimaat. Deze trends zijn klimaatverandering, een tekort aan geschoolde werknemers, AI en connectiviteit.

Lees hoe deze krachten de gebouwautomatisering zullen beïnvloeden. 

  • Ontdek de belangrijkste trends voor verwarming, ventilatie en klimaat in 2050.

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)